Entretoise articulée avec filetage M6
Cette entretoise articulée en aluminium convient particulièrement pour positionner des composants de bridage suivant un angle donné. On recommande son utilisation sur les MMT, le s... Plus d’infos
Cette entretoise articulée en aluminium convient particulièrement pour positionner des composants de bridage suivant un angle donné. On recommande son utilisation sur les MMT, le s... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Angle réglable (degré) | 186 |
Diamètre (mm) | 19 |
Hauteur (mm) | 50.7 |
Matériau | Aluminium |
Système de mesure | Metric |
Filetage | M6 |
Cette entretoise articulée en aluminium convient particulièrement pour positionner des composants de bridage suivant un angle donné. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.
2 produits trouvés
2 produits trouvés