be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bride ajustable avec allonge acrylique et filetage M4

Référence: R-ASAE-4
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette bride ajustable à allonge acrylique permet de visser n’importe quel composant sur la bride acrylique et d’augmenter l’accès au composant. Elle peut également être utilisée po... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Angle réglable (degré)185
Hauteur (mm)10
Longueur (mm)82.3
MatériauAluminium
Système de mesureMetric
Fente (mm)25.4
Espacement34.5
FiletageM4
Largeur (mm)12.7

Description

Cette bride ajustable à allonge acrylique permet de visser n’importe quel composant sur la bride acrylique et d’augmenter l’accès au composant. Elle peut également être utilisée pour pousser les pièces dans un coin dans les applications de vision. Son utilisation est recommandée sur les systèmes à vision et les machines multipalpeur.

Remarque : Comprend : vis à tête creuse.