be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Miroir de renvoi ajustable large 45º pour composants M4, M6 et 1/4-20

Référence: R-ASM-50-2
210,00 €
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Ce miroir de renvoi ajustable facilite la visualisation et le contrôle des pièces, sans avoir à en refaire le bridage. Son utilisation est recommandée sur les systèmes à vision et... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Hauteur (mm)45
Hauteur (po)1.77
Longueur (mm)95
Longueur (po)3.74
MatériauAluminium
Système de mesureMetric
Fente (mm)31.8
FiletageMultiple
Largeur (mm)50.4
Largeur (po)1.98

Description

Ce miroir de renvoi ajustable facilite la visualisation et le contrôle des pièces, sans avoir à en refaire le bridage. Son utilisation est recommandée sur les systèmes à vision et les machines multipalpeur. Cette pièce est fabriquée à partir d’aluminium anodisé.

Il s’agit d’un composant universel pour pas de filetage M4 et M6.

Remarque : Comprend : vis à tête creuse et rondelles.

Voir les variantes

2 produits trouvés

Voir les variantes