Jeu de composants de serrage de démarrage M8
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | MMT et Equator |
| Type de bride | Bridage |
| Système de mesure | Metric |
| Filetage | M8 |
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages modulaires répétables, rapides et précis. Comme pour nos plaques de bridage et nos tables de métrologie, les jeux de composants sont disponibles dans les pas de filetage standard M4, M6, M8 et 1/4-20. Chaque jeu de composants de bridage est livré dans une mallette de transport de protection pour un transport et un stockage en toute sécurité. Les jeux de composants sont disponibles dans les configurations suivantes : de démarrage, de base, intermédiaire ou professionnel. Améliorez encore vos capacités de bridage à l’aide d’un jeu d’accessoires et/ou d’entretoises magnétiques.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-S-1320-8 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 20,0 mm | 2 |
| R-S-1325-8 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-S-1350-8 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 50,0 mm | 3 |
| R-S-1920-8 | Entretoise Ø19,1 mm × 20,0 mm | 2 |
| R-S-1925-8 | Entretoise acier Ø19,1 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-S-1950-8 | Entretoise acier Ø19,1 mm × 50,0 mm | 3 |
| R-SP-1325-8 | Entretoise à clavette Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-CT-64-70-8 | Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M8 | 2 |
| R-RCD-19-8 | Appui conique en POM | 4 |
| R-AJ-19-8 | Vérin Ø19,1 mm avec filetage M8 inox | 1 |
| R-AS-45-8 | Bride ajustable longueur 44,5 mm avec filetage M8 | 2 |
| R-CSPS-1925-8 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
2 produits trouvés
2 produits trouvés
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-S-1320-8 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 20,0 mm | 2 |
| R-S-1325-8 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-S-1350-8 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 50,0 mm | 3 |
| R-S-1920-8 | Entretoise Ø19,1 mm × 20,0 mm | 2 |
| R-S-1925-8 | Entretoise acier Ø19,1 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-S-1950-8 | Entretoise acier Ø19,1 mm × 50,0 mm | 3 |
| R-SP-1325-8 | Entretoise à clavette Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-CT-64-70-8 | Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M8 | 2 |
| R-RCD-19-8 | Appui conique en POM | 4 |
| R-AJ-19-8 | Vérin Ø19,1 mm avec filetage M8 inox | 1 |
| R-AS-45-8 | Bride ajustable longueur 44,5 mm avec filetage M8 | 2 |
| R-CSPS-1925-8 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |