mandrin 3 mors pour plaques de base M6, M8 et 1/4-20
Ce mandrin 3 mors sert à tenir des pièces en permettant au palpeur de mesurer ou de scanner la pièce sans aucune interférence. On peut le monter sur une plaque de base en position... Plus d’infos
Ce mandrin 3 mors sert à tenir des pièces en permettant au palpeur de mesurer ou de scanner la pièce sans aucune interférence. On peut le monter sur une plaque de base en position... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Réglable (mm) | 1.5 – 64.5 |
Longueur bride (mm) | 177.8 |
Type de bride | Mandrin 3 mors |
Largeur bride (mm) | 56.3 |
Type de bridage | Mandrins |
Hauteur (mm) | 126.2 |
Hauteur (po) | 4.97 |
Longueur (mm) | 177.8 |
Longueur (po) | 7 |
Matériau | Aluminium |
Système de mesure | Multiple |
Filetage | Multiple |
Vers centreur | 70 |
Largeur (mm) | 56.3 |
Largeur (po) | 2.22 |
Ce mandrin 3 mors sert à tenir des pièces en permettant au palpeur de mesurer ou de scanner la pièce sans aucune interférence. On peut le monter sur une plaque de base en position verticale ou horizontale. La conception des mors permet aux pièces d’être serrées depuis le diamètre externe (DE) ou le diamètre interne (DI) selon les besoins. Il reçoit des pièces de Ø1,5 mm (DE) à Ø64 mm (DE) et de Ø47 mm (DI) à Ø64 mm (DI).
On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs. Il s’agit d’un composant universel pour pas de filetage M6, M8 et 1/4-20.
Remarque : Vis à tête creuse fournies. Mors en aluminium. Le mécanisme du mandrin contient de l’acier.