Description
Étau flexible et polyvalent qui permet de faire varier l’orientation de vos pièces. Il permet un maintien rapide et pratique de diverses pièces et peut être monté directement sur les rails de votre comparateur.
Plage de pivotement de 0° à 90° et rotation sur 360°.
Les mors sont en acier de série, néanmoins des mors en aluminium sont disponibles en option.
Il s’agit d’un composant universel pour pas de filetage M4, M6 et 1/4-20.
Remarque : Chevilles fournies pour le bridage des pièces avec une surface de contact minimale.
Il s’agit d’un composant universel pour pas de filetage M4, M6 et 1/4-20. *Écrous à queue d’aronde non inclus en standard, veuillez contacter votre représentant local