be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Entretoise magnétique Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M8

Référence: R-M-25-8
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre (mm)25
Hauteur (mm)25
Type aimantAimant
MatériauAluminium
Système de mesureMetric
FiletageM8

Description

Cette entretoise magnétique très robuste convient particulièrement pour tenir des pièces ferreuses. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.