Aimant en « V » Ø32,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et... Plus d’infos
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Diamètre (mm) | 32 |
Hauteur (mm) | 25 |
Type aimant | Aimant en « V » |
Matériau | Aimant |
Système de mesure | Metric |
Filetage | M6 |
Cet aimant en « V » convient particulièrement pour tenir des pièces cylindriques et des tubes ferreux. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.
11 produits trouvés
11 produits trouvés