be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bloc V carré mini magnétique V 27,9 mm × 27,9 mm × 24,9 mm

Référence: R-NTM-1
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Le bloc V magnétique est conçu pour contenir des pièces cylindriques ferreuses en V, sans la nécessité de brides à lame ressort supplémentaires. Cela améliore l’accès à la pièce et... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Longueur base (mm)27.9
Largeur base (mm)24.9
Hauteur (mm)27.9
Hauteur (po)1.1
Type aimantAimant en « V »
MatériauAimant
Système de mesureMultiple
Type de garantie1 year

Description

Le bloc V magnétique est conçu pour contenir des pièces cylindriques ferreuses en V, sans la nécessité de brides à lame ressort supplémentaires. Cela améliore l’accès à la pièce et accélère le montage. Cette pièce est fabriquée en acier.