Plaque aluminium M6 comparateur Equator-X™
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500. Les plaques de base se fixent directement à la structure du... Plus d’infos
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500. Les plaques de base se fixent directement à la structure du... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | Equator |
| Matériau plaque de base | Aluminium |
| Système de mesure | Metric |
| Nombre de trous filetés | 351 |
| Dimensions de plaque | 510 mm × 510 mm |
| Filetage | M6 |
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500. Les plaques de base se fixent directement à la structure du système à l’aide d’un système de montage cinématique. Les plaques de base sont usinées avec précision selon des tolérances strictes, garantissant la fiabilité et la répétabilité de la configuration.
4 produits trouvés
4 produits trouvés