be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 250,0 mm × 150,0 mm

Référence: R-PV-13250150-10-4
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps. L... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

ApplicationVision
Matériau plaque de baseAcrylic
MatériauAcrylic
Système de mesureMetric
Nombre de trous filetés284
Dimensions de plaque12.0 × 250.0 × 150.0
FiletageM4

Description

Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps. Les trous filetés M4 sont espacés de 10 mm et une section transparente de 35 x 35 mm au centre de la plaque permet d’avoir une vue intégrale des petites pièces. Des clavettes en acier poussées dans le côté de la plaque garantissent un chargement rapide et répétable avec un dispositif QLC (QuickLoad™ corner).

Remarque : Avertissement : Convient uniquement pour le dispositif QLC inférieur gauche ; pour d’autres options, voir le Formulaire Plaque Vision personnalisée