Rail QuickLoad™ 50 mm x 450 mm métrique
Le rail en acier 50 mm × 450 mm QuickLoad™ doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad. Les plaques de base se positionnent et s’alignent sur le rail à l’aid... Plus d’infos
Le rail en acier 50 mm × 450 mm QuickLoad™ doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad. Les plaques de base se positionnent et s’alignent sur le rail à l’aid... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | MMT et Equator |
| Longueur (mm) | 450 |
| Matériau | Acier |
| Système de mesure | Metric |
| Filetage | Multiples |
| Largeur (mm) | 50 |
Le rail en acier 50 mm × 450 mm QuickLoad™ doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad. Les plaques de base se positionnent et s’alignent sur le rail à l’aide de clavettes de connexion en bronze intégrées dans le rail, tandis que des aimants viennent les maintenir en position. Le rail peut être positionné sur le côté gauche, au centre ou à droite du granit de la MMT, permettant d’utiliser plusieurs configurations et plaques de base QuickLoad.
Le rail peut être fixé directement sur le granit de la MMT à l’aide des boulons et des rondelles de positionnement fournis, en utilisant un rail simple ou des rails multiples. Ce système de bridage souple permet d’assurer la correspondance avec les trous sur la MMT sur laquelle il est installé.
Le système QuickLoad est rapide, simple et reproductible, permettant à l’utilisateur de configurer des pièces pour un contrôle sur plusieurs plaques, et de les charger sur le rail de manière efficace afin de maximiser la cadence.
Remarque : Comprend des rondelles de positionnement et des vis à tête M6, M8, M10, M12 et 1/4 20.
5 produits trouvés
5 produits trouvés