Appui conique en acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 20,0 mm avec filetage M8
Référence: R-RCS-19-8
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité
Ce cône en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de compara... Plus d’infos
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.