be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø10,0 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Référence: R-SD-925-6
20,00 €
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT, le... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre (mm)10
Hauteur (mm)25
MatériauPolyoxymethylene (POM)
Système de mesureMetric
FiletageM6
Type de garantie1 year

Description

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.