be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Plateau 305 mm × 190 mm × 25 mm pour petits composants M6 et M8

Référence: R-TC-300200
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Plateau petit format pour tenir et organiser les composants de bridage.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Type de bridagePlateau
Hauteur (mm)25
Hauteur (po)1
Longueur (mm)305
Longueur (po)13
MatériauPlastic
Système de mesureMultiple
FiletageMultiple
Largeur (mm)190
Largeur (po)7

Description

Plateau petit format pour tenir et organiser les composants de bridage.