be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Plateau grand format 546 mm × 508 mm

Référence: R-TC-560500
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Plateau grand format pour tenir et organiser les composants de bridage.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Type de bridagePlateau
Hauteur (mm)25
Hauteur (po)1
Longueur (mm)546
Longueur (po)22
MatériauPlastic
Système de mesureMultiple
FiletageMultiple
Largeur (mm)508
Largeur (po)20

Description

Plateau grand format pour tenir et organiser les composants de bridage.