Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Tables de bridages
Voir tout Tables de bridages

Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 35,43 po, table seule

Référence: R-TM-4735-1-20
Prix disponible sur demande
Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 35,43 po, table seule - 1
Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 35,43 po, table seule - 2
Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 35,43 po, table seule - thumbnail 1
Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 35,43 po, table seule - thumbnail 2
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Les tables de bridages métrologiques offrent une solution flexible pour toutes les MMT portables. Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description

Tableau technique

namevalue
Type de bridageTable
MatériauAluminium
Système de mesureImperial
Filetage1/4-20
Largeur (po)47.24

Description

Les tables de bridages métrologiques offrent une solution flexible pour toutes les MMT portables.

La surface de table métrologique est créée à partir d’une plaque d’aluminium soutenue par des pattes d’extrusion en aluminium rigide pouvant porter des pièces lourdes ou de grandes dimensions. Les tables de bridages métrologiques sont idéales pour une utilisation dans tous les secteurs industriels, mais sont particulièrement adaptées pour les utilisateurs inspectant des pièces de carrosserie automobile.

La construction modulaire de cette table permet d’avoir une souplesse illimitée pour monter des MMT portables. La plaque de bridage est également disponible avec une finition noire anodisée pour minimiser les reflets en cas d’inspection optique.

Le prix ne comprend pas les frais d’expédition.

Remarque : Commandez une plaque universelle d’adaptateur R-PAACU pour permettre l’installation de n’importe quel bras d’articulation sur votre table de métrologie.


Voir les variantes

8 produits trouvés

Filtrer par


Filetage
  • (2)
  • (3)
  • (3)

Voir les variantes

8 produits trouvés

  • Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 70,81 po, table seule
    Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 47,24 po x 70,81 po, table seule
    Prix disponible sur demande
    RéférenceR-TM-7147-1-20
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    Prix disponible sur demande
  • Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 59,06 po x 35,43 po
    Table de bridages métrologique plaque 1/4-20, cadre 59,06 po x 35,43 po
    Prix disponible sur demande
    RéférenceR-TM-5935-1-20
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    Prix disponible sur demande
  • plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 1200 x 1800 mm
    plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 1200 x 1800 mm
    8 955,00 €
    RéférenceR-TM-18001200-30-8
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    8 955,00 €
  • plaque M6 table de bridages métrologique, cadre 1200 x 1800 mm
    plaque M6 table de bridages métrologique, cadre 1200 x 1800 mm
    8 955,00 €
    RéférenceR-TM-18001200-25-6
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    8 955,00 €
  • plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1500 mm
    plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1500 mm
    7 235,00 €
    RéférenceR-TM-1500900-30-8
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    7 235,00 €
  • plaque M6 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1500 mm
    plaque M6 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1500 mm
    7 235,00 €
    RéférenceR-TM-1500900-25-6
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    7 235,00 €
  • plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1200 mm
    plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1200 mm
    5 695,00 €
    RéférenceR-TM-1200900-30-8
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    5 695,00 €
  • plaque M6 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1200 mm
    plaque M6 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1200 mm
    5 695,00 €
    RéférenceR-TM-1200900-25-6
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    5 695,00 €