plaque M8 table de bridages métrologique, cadre 900 x 1500 mm, avec étagères
Les tables de bridages métrologiques offrent une solution flexible pour toutes les MMT portables. Plus d’infos
Les tables de bridages métrologiques offrent une solution flexible pour toutes les MMT portables. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 900 |
| Matériau | Aluminium |
| Système de mesure | Metric |
| Filetage | M8 |
| Largeur (mm) | 1500 |
Les tables de bridages métrologiques offrent une solution flexible pour toutes les MMT portables.
La surface de table métrologique est créée à partir d’une plaque d’aluminium soutenue par des pattes d’extrusion en aluminium rigide pouvant porter des pièces lourdes ou de grandes dimensions. Les tables de bridages métrologiques sont idéales pour une utilisation dans tous les secteurs industriels, mais sont particulièrement adaptées pour les utilisateurs inspectant des pièces de carrosserie automobile.
La construction modulaire de cette table permet d’avoir une souplesse illimitée pour monter des MMT portables. La plaque de bridage est également disponible avec une finition noire anodisée pour minimiser les reflets en cas d’inspection optique.
Le prix ne comprend pas les frais d’expédition.
Remarque : Commandez une plaque universelle d’adaptateur R-PAACU pour permettre l’installation de n’importe quel bras d’articulation sur votre table de métrologie.
6 produits trouvés
6 produits trouvés