Transmetteur de température matière
Le capteur thermique de matériau est utilisé dans les applications qui exigent une compensation de règle, de pièce à usiner ou de structure machine. Le capteur contient une thermis... Plus d’infos
Le capteur thermique de matériau est utilisé dans les applications qui exigent une compensation de règle, de pièce à usiner ou de structure machine. Le capteur contient une thermis... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type d’accessoire | Accessoires de compensateur |
Le capteur thermique de matériau est utilisé dans les applications qui exigent une compensation de règle, de pièce à usiner ou de structure machine. Le capteur contient une thermistance pour surveiller la température de surface du matériau dans une plage de 0 °C à 55 °C. La température mesurée est convertie en un signal numérique à l’intérieur du capteur, ce qui réduit la sensibilité au bruit lorsque la lecture est transmise à l’unité RCU10.