Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Open Optical Encoder Scales
Voir tout Open Optical Encoder Scales

Anneau absolue RESA à diamètre interne conique (350 mm de diamètre)

Référence: RESA30USA350B
Prix disponible sur demande
Anneau absolue RESA à diamètre interne conique (350 mm de diamètre) - 1
Quantité

Anneau de codeur rotatif absolu RESA de 30 µm en acier inoxydable


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
À propos des anneaux RESA

Tableau technique

namevalue
Type de produit de codageRègle
Gamme de température étenduefalse
Functional safetyfalse
MatériauAcier inoxydable
Type de mesureAbsolu
Type de déplacementRotatif
Diamètre externe350
Forme de règleTapered internal diameter
Forme de règleRotatif
Type de règleAnneau acier inoxydable
SérieRESA
Ultra high vacuumfalse

Description

Anneau de codeur rotatif absolu RESA de 30 µm en acier inoxydable


À propos des anneaux RESA

  • Anneau en acier inoxydable d'une seule pièce avec une règle absolue à une seule voie, gravée directement sur sa périphérie.
  • Large gamme de tailles (Ø52 mm à Ø550 mm)
  • Le montage conique breveté simplifie l’intégration et minimise les erreurs d’installation. Versions à très faible intertie également disponibles (ajustement aux interférences uniquement)
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres