Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Open Optical Encoder Interfaces
Voir tout Open Optical Encoder Interfaces

Interface Ti à utiliser avec les têtes de lecture TONiC (interpolation numérique (x200), sortie synchronisée 25 MHz, limite Q uniquement - « faible active », alarme différentielle, marque de référence standard et sortie E pilotée par la ligne ; alarmes de signal faible et de signal élevé uniquement)

Référence: Ti0200B25F
Prix disponible sur demande
Interface Ti à utiliser avec les têtes de lecture TONiC (interpolation numérique (x200), sortie synchronisée 25 MHz, limite Q uniquement - « faible active », alarme différentielle, marque de référence standard et sortie E pilotée par la ligne ; alarmes de signal faible et de signal élevé uniquement) - 1
Quantité

Interface numérique Ti pour la série de têtes de lecture TONiC™


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
À propos des interfaces numériques Ti pour TONiC

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeSortie pilotée par la ligne ; alarmes signal faible et signal fort uniquement
Options de sortie d’horloge25 MHz
Type de produit de codageInterface
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
InterfaceInterface Ti pour utilisation avec têtes de lecture TONiC
Ecom_Facets_Site_Text+facet_interfacetypeHigh performance interface
Facteur d’interpolationx200
Type de mesureIncrémental
OptionsLimite Q seulement – ‘faible active’
Signal de sortieNumérique
Marques de référenceMarque de référence standard
SérieTi
Ultra high vacuumfacet_option_false
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Description

Interface numérique Ti pour la série de têtes de lecture TONiC™


À propos des interfaces numériques Ti pour TONiC

  • Coquille de connecteur, y compris bouton CAL.
  • Les interfaces numériques Ti sont disponibles avec une sortie numérique interpolée dotée d’une résolution allant de 5 µm à 1 nm.