be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm

Référence: V2BJY30D20F
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m. Cette tête de lecture est configurée pour un système de codeur rotatif utilisant... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Format d’alarmeAlarme à 3 états
Type d’axeRotatif
Longueur de câble (m)3
Extrémité de câbleConnecteur type D 15 voies
Options de sortie d’horloge20 MHz
Fréquence de sortie d’horloge (MHz)20
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefalse
Functional safetyfalse
Vitesse maxi1.61
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieNumérique
Taille de tête de lecture35 mm x 13.5 mm x 10 mm
Terminaison de la tête de lectureConnecteur type D 15 voies
Type de tête de lectureIncrémental numérique RS422
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution (µm)0.1
Compatibilité de règleRESM20 / REXM20 > ∅135 mm
Pas de règle (µm)20
Forme de règleRotatif
SérieVIONiC
Erreur de subdivision<±15 nm type
Ultra high vacuumfalse

Description

La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m. Cette tête de lecture est configurée pour un système de codeur rotatif utilisant des anneaux RESM20 avec des diamètres extérieurs >; 135 mm.

Combinée à l’anneau RESM20, la tête de lecture incrémentale offre un retour de position numérique très fiable pour une métrologie supérieure, un contrôle de mouvement fluide grâce à une erreur de subdivision (SDE) faible et des vitesses de déplacement élevées.

V2BJY30D20F Principaux avantages/caractéristiques :

  • Le codeur rotatif V2BJY30D20F est compatible avec les anneaux RESM20 (diamètres >; 135 mm)
  • La V2BJY30D20F possède une marque de référence et une sortie d'alarme 3 états
  • La V2BJY30D20F dispose d'un câble de 3 m flexible, avec un connecteur de type Sub D 15 (broche de sortie standard).
  • La V2BJY30D20F nécessite un contrôleur avec une fréquence d’entrée ≥ 20 MHz.

À propos de la gamme de codeurs numériques ultra compacts VIONiC :

  • Le codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw est facile à installer, grâce à ses tolérances de configuration étendues et son étalonnage simplifié
  • Les têtes de lecture VIONiC combinent les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw avec une commande de signal dynamique et une technologie d'interpolation avancée. Procurant une très faible SDE, une excellente immunité à la saleté et éliminant l’utilisation d’une interface.
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTi-100 (A-6195-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain
  • Un modèle CAO de la tête de lecture VIONiC est disponible sur le site web de Renishaw