Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 1 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme pilotée par ligne) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 ∅60 mm à ∅135 mm
Référence: V2CKX30D01B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.