Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution de 50 nm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 1 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm
Référence: V2CLH30D01B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.