Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution 20 nm, câble 3 m, terminaison de connecteur circulaire à 12 voies, sortie synchronisée à 12 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RKLC20-S pour arc partiel de 30 mm à 67,5 mm
Référence: V2CSI30X12B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.