Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution 40 nm, câble 0,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 8 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RKLC20-S à rayon d'arc partiel de 30 mm à 67,5 mm
Référence: V2CSM05D08F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.