Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution de 5 nm, câble de 0,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 6 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC20-S d'un rayon de 30 mm à 67,5 mm
Référence: V2CSQ05D06B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.