Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution de 2,5 nm, câble de 5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée 40 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RKLC20-S à rayon à arc partiel de 30 mm à 67,5 mm
Référence: V2CSR50D40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.