Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution de 1 µm, câble de 1,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée 6 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RKLC20-S à rayon à arc partiel de 30 mm à 67,5 mm

Référence: V2CSX15H06B
Prix disponible sur demande
Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution de 1 µm, câble de 1,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée 6 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RKLC20-S à rayon à arc partiel de 30 mm à 67,5 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme pilotée par la ligne
Longueur de câble (m)1.5
Extrémité de câbleConnecteur type D 15 voies (brochage alternatif)
Options de sortie d’horloge6 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementArc partiel
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur type D 15 voies (brochage alternatif)
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution1 μm
Compatibilité de règleRayon à arc partiel 30 mm à 67,5 mm
Pas de règle (µm)20
Forme de règleArc partiel
SérieVIONiC
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm

Produits apparentés

Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
0,70 €
Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: M-9653-0189
Aimant permettant de sélectionner les marques de référence des règles RTLC et RKLC
11,70 €
Aimant permettant de sélectionner les marques de référence des règles RTLC et RKLC
Référence: A-9653-0143
Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
7,00 €
Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
Référence: A-9653-0201
AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
11,70 €
AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: A-9653-0139
Aimant de fin de course « P » pour têtes de lecture linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
11,70 €
Aimant de fin de course « P » pour têtes de lecture linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: A-9653-0138
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
7,00 €
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
348,00 €
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
Référence: A-6195-0100
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
69,50 €
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-6195-0102