Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution de 0,5 µm, câble de 0,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 1 MHz, toutes les marques de référence en sortie et alarme à 3 états) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC20-S d'un rayon de 30 mm à 67,5 mm

Référence: V2CSZ05D01F
Prix disponible sur demande
Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution de 0,5 µm, câble de 0,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 1 MHz, toutes les marques de référence en sortie et alarme à 3 états) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC20-S d'un rayon de 30 mm à 67,5 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture VIONiC

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme à 3 états
Longueur de câble (m)0.5
Extrémité de câbleConnecteur type D 15 voies
Options de sortie d’horloge1 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementArc partiel
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur type D 15 voies (brochage standard)
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution0.5 μm
Compatibilité de règleRayon à arc partiel 30 mm à 67,5 mm
Pas de règle (µm)20
Forme de règleArc partiel
SérieVIONiC
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Concernant les têtes de lecture VIONiC

  • Le codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw est facile à installer, grâce à ses tolérances de configuration étendues et son étalonnage simplifié
  • Les têtes de lecture VIONiC combinent les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw avec une commande de signal dynamique et une technologie d'interpolation avancée. Procurant une très faible SDE, une excellente immunité à la saleté et éliminant l’utilisation d’une interface.
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTi-100 (A-6195-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain

Produits apparentés

Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
0,70 €
Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: M-9653-0189
Aimant permettant de sélectionner les marques de référence des règles RTLC et RKLC
11,70 €
Aimant permettant de sélectionner les marques de référence des règles RTLC et RKLC
Référence: A-9653-0143
Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
7,00 €
Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
Référence: A-9653-0201
AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
11,70 €
AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: A-9653-0139
Aimant de fin de course « P » pour têtes de lecture linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
11,70 €
Aimant de fin de course « P » pour têtes de lecture linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: A-9653-0138
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
7,00 €
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
348,00 €
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
Référence: A-6195-0100
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
69,50 €
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-6195-0102
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres