Description
Unité modulaire OMP60M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur OMP60. Assure la compatibilité avec les récepteurs optiques Renishaw existants, ce qui facilite la mise à niveau des installations. Une fois combinés au modèle le plus récent d’interface à transmission modulée, ces systèmes offrent une résistance exceptionnelle aux interférences lumineuses. L’OMP60M permet la pose d’adaptateurs, d’allonges et du palpeur LP2. Palpeur LP2 non inclus. Les options de mise en marche/arrêt du palpeur sont configurables par l’utilisateur. Le cas échéant, le paramètre par défaut (paramètre usine) de Mise en marche optique / Arrêt par temporisation (dépassement de délai) peut être modifié sur Mise en marche / Arrêt optiques.