Skip to content
Connexion

Expédier à 

Canada
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Canada. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Systèmes de palpage et interfaces pour machines-outils
Voir tout Systèmes de palpage et interfaces pour machines-outils

Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m)

Référence: A-4071-3062
Prix disponible sur demande
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - 1
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - 2
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - 3
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - 4
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - thumbnail 1
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - thumbnail 2
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - thumbnail 3
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (15 m) - thumbnail 4
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Kit de palpage optique comprenant un palpeur OMP40 (optique/optique - modulé), un système de réglage d’outil OTS 1/2 AA avec stylet à disque (optique/optique - modulé) et une inter... Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Composants du kit

Tableau technique

namevalue
Type de transmissionOptique

Description

Kit de palpage optique comprenant un palpeur OMP40 (optique/optique - modulé), un système de réglage d’outil OTS 1/2 AA avec stylet à disque (optique/optique - modulé) et une interface optique/récepteur OMI-2T (15 m).

Le palpeur OMP40 (fourni avec piles et kit d’outils ) est un palpeur ultra-compact 3D à déclenchement par contact avec transmission de signal optique. Utilisé pour le contrôle de réglages de pièces sur centres d’usinage petits et moyens et sur le nombre croissant de machines grande vitesse dotées de petits attachements HSK et de cônes.

La compatibilité avec tous les récepteurs optiques Renishaw facilite les mises à niveau d’installations.

Les options de mise en marche/arrêt du palpeur sont configurables par l’utilisateur. Le cas échéant, le paramètre par défaut (paramètre usine) de mise en marche/arrêt optiques peut être modifié sur Mise en marche optique / Arrêt par temporisation (dépassement de délai).

L’OTS est un système compact de réglage d’outil 3D à déclenchement par contact et transmission de signal optique. Il intervient dans la détection de bris d’outil et dans les mesures rapides de longueur et de diamètre sur une large gamme d’outils.

Le système de réglage d’outil est fourni avec des piles ½ AA au lithium-chlorure de thionyle et est compatible avec les récepteurs modulés optiques Renishaw.

Le kit de fixation OMI-2T inclut un câble de 15 m (côté sortie), un kit d’outils et une étiquette magnétique.


Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-4071-2001Palpeur OMP40-2 (optique/optique - modulé)1
A-5401-2001Kit OTS 1/2 AA avec stylet disque (optique/optique - modulé)1
A-5439-0050Interface optique/récepteur OMI-2T (15 m)1
A-2033-0830Support de montage de récepteur1
A-5000-3709Bille rubis Ø 6 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 38,5 mm1

Produits apparentés

Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (8 m)
Prix disponible sur demande
Kit avec palpeur optique OMP40-2, système optique de réglage d’outil OTS (stylet à disque) et interface optique/récepteur OMI-2T (8 m)
Référence: A-4071-3061

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-4071-2001Palpeur OMP40-2 (optique/optique - modulé)1
A-5401-2001Kit OTS 1/2 AA avec stylet disque (optique/optique - modulé)1
A-5439-0050Interface optique/récepteur OMI-2T (15 m)1
A-2033-0830Support de montage de récepteur1
A-5000-3709Bille rubis Ø 6 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 38,5 mm1