Canada
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille avec revêtement de diamant Ø3,0 mm, M3, tige céramique, L 50,0 mm, LTE 43,7 mm

Référence: A-5000-0132
691,34 $
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 500,00 $.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)3
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)43.7
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)50
Diamètre de tige (mm)2
Matériau tigeCéramique
FiletageM3
Matériau pointeDiamant

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est légère mais très robuste et elle offre une protection anticollision intégrée. Les billes avec revêtement de diamant conservent leur sphéricité et ne sont pas affectées par les dépôts de matière ou par une usure prématurée quand elles scannent des pièces.