Bille zircone Ø4 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 10 mm
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. Plus d’infos
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. Plus d’infos
name | value |
---|---|
Diamètre bille (mm) | 4 |
Centre des stylets | false |
Longueur de travail effective en scanning (mm) | 0 |
Longueur de travail effective (mm) | 10 |
Matériau du support | Acier inoxydable |
Longueur hors tout (mm) | 10 |
Diamètre de tige (mm) | 1.5 |
Matériau tige | Acier inoxydable |
Filetage | M2 |
Matériau pointe | Zircone |
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait.
La tige en acier inoxydable confère une excellente rigidité et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte.
La zircone est une céramique particulièrement résistante dont les caractéristiques de dureté et d’usure sont proches de celles du rubis. Ses propriétés de surface en font une matière idéale pour les applications « dures » de scanning sur composants en fonte.
7 produits trouvés
7 produits trouvés