Bille nitrure de silicium Ø5 mm, M3, tige fibre de carbone, L 50 mm, LTE 50 mm
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. Plus d’infos
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. Plus d’infos
name | value |
---|---|
Diamètre bille (mm) | 5 |
Centre des stylets | false |
Longueur de travail effective en scanning (mm) | 0 |
Longueur de travail effective (mm) | 50 |
Matériau du support | Acier inoxydable |
Longueur hors tout (mm) | 50 |
Diamètre de tige (mm) | 2.5 |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Filetage | M3 |
Matériau pointe | Nitrure de silicium |
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait.
La tige en carbure de tungstène confère une rigidité exceptionnelle, en particulier pour les stylets à petits diamètres de tige.
Les propriétés physiques du nitrure de silicium sont similaires à celles du rubis. Son coefficient de frottement inférieur en fait une matière parfaite pour la plupart des applications de scanning, en particulier des pièces en aluminium. Le nitrure de silicium n’est pas conseillé pour scanner les pièces fonte à cause de l’usure par abrasion.
3 produits trouvés
3 produits trouvés