Canada
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø2 mm, tige céramique, L 80 mm, LTE 21,8 mm

Référence: A-5004-6463
523,95 $
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications. Le palpeur OSP60 s’appuie sur la technologie SPRINT™.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 500,00 $.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)2
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective en scanning (mm)10.7
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)80
Diamètre de tige (mm)3.8
Matériau tigeCéramique
FiletageM4
Matériau pointeRubis

Description

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications. Le palpeur OSP60 s’appuie sur la technologie SPRINT™.