Interface RMI-Q (15 m) (impulsion) sortie latérale
Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils. Module combiné émetteur-récepteur-interface qui permet une mise en marche par radio et l’explo... Plus d’infos
Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils. Module combiné émetteur-récepteur-interface qui permet une mise en marche par radio et l’explo... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type de transmission | Radio |
Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils. Module combiné émetteur-récepteur-interface qui permet une mise en marche par radio et l’exploitation individuelles de jusqu’à quatre palpeurs radio Renishaw séparés. On peut ainsi utiliser de nombreuses combinaisons de palpeurs radio et/ou de systèmes de réglage d’outils radio sur la même machine-outil. Il a été étudié pour une installation rapide et simple à l’intérieur de l’enveloppe de travail de la machine. Contrairement aux systèmes à transmission optique, une ligne de mire dégagée entre palpeur et récepteur n’est pas nécessaire. L’utilisation de la RMI-Q avec un palpeur radio Renishaw est idéale en cas de rétrofit de machines existantes.