Palpeur RMP60 QE (radio/temporisation)
Le kit de palpage RMP60 QE est fourni avec des piles et un kit d’outils. Plus d’infos
Le kit de palpage RMP60 QE est fourni avec des piles et un kit d’outils. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type de transmission | Radio |
Le kit de palpage RMP60 QE est fourni avec des piles et un kit d’outils.
Le RMP60 QE est un palpeur sur broche compact qui fonctionne par transmission radio.
Il est parfaitement adapté au contrôle après usinage et au réglage de pièces sur machine multitâche, centre d’usinage et machine à portique, y compris sur machine 5 axes.
Le palpeur RMP60 QE est compatible avec les interfaces RMI-QE et RMI-Q. Il n’est pas compatible avec l’interface RMI.
Les options de mise en marche/arrêt du palpeur sont configurables par l’utilisateur. Le cas échéant, le paramètre par défaut (paramètre usine) de Mise en marche par radio / Arrêt par temporisation (dépassement de délai) peut être modifié sur Mise en marche et arrêt par radio, Mise en marche et arrêt par rotation, Mise en marche par rotation / Arrêt par temporisation (dépassement de délai) ou Mise en marche et arrêt par contacteur sur cône.
Remarque : Ce kit ne contient pas de stylet.