Palpeur RLP40H QE (radio/radio)
Le kit de palpage RLP40H QE est fourni avec des piles et un kit d’outils. Plus d’infos
Le kit de palpage RLP40H QE est fourni avec des piles et un kit d’outils. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type de transmission | Radio |
Le kit de palpage RLP40H QE est fourni avec des piles et un kit d’outils.
Avec son corps compact, le RLP40H QE est conçu pour être monté sur tourelle servant au réglage et au contrôle de pièces sur centres de tournage. Configuré avec des forces de déclenchement du stylet élevées, le RLP40H QE convient particulièrement aux applications sur des machines qui produisent des niveaux élevés de chocs et de vibrations.
Il est ultra-compact et conçu spécifiquement pour une plus grande robustesse grâce à une vitre en verre trempé pour l’environnement agressif des tours et rectifieuses.
Le RLP40H QE est compatible avec les interfaces RMI-QE et RMI-Q. Il n’est pas compatible avec l’interface RMI.
Les options de mise en marche/arrêt du palpeur sont configurables par l’utilisateur. Le cas échéant, le paramètre par défaut (paramètre usine) de mise en marche/arrêt par radio peut être modifié sur Mise en marche par radio / Arrêt par temporisation (dépassement de délai), Mise en marche et arrêt par rotation ou Mise en marche par rotation / Arrêt par temporisation (dépassement de délai).