Description
Un câble d'extension à double blindage sans terminaison 12 conducteurs qui permet d'appliquer des terminaisons personnalisées à chaque extrémité. Taille de fil de 28 AWG adaptée pour le sertissage, l'IDC et la connexion à souder.
Une quantité unitaire correspond à une longueur de câble de 1 m. Pour de plus grandes longueurs, veuillez ajouter le multiple correct à votre panier (p. ex. 7 × A-9531-0237 sera livré sous la forme d’un câble de 7 m).
Ce câble permet une extension jusqu'à 100 m entre le système de codage et un contrôleur de machine. Veuillez contacter un représentant commercial pour plus de détails et la capacité de longueur maximale.