Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 20 μm (résolution de 5 nm, câble de 0,2 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée à 40 MHz et alarme 3 états) pour une utilisation avec un diamètre optique RCDM20 ≥ 31,4 mm à < 42,4 mm
Référence: A2A3Q02H40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.