Tête de lecture filaire ATOM DX™ 40 μm, rotative (résolution de 50 nm, câble de 0,2 m, terminaison JST à 10 voies, sortie synchronisée à 1 MHz et alarme 3 états) à utiliser avec RCDM40, diamètre optique ≥ 15,2 mm à < 19,7 mm
Référence: A4A3H02K01F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.