Tête de lecture filaire ATOM DX™, rotative, avec pas de 40 μm (résolution 0,5 μm, câble 2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 12 MHz, alarme pilotée par ligne) à utiliser avec un diamètre optique RCDM40 ≥ 13,0 mm à < 15,2 mm
Référence: A4A4Z20D12B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.