Tête de lecture rotative à sortie par le haut ATOM DX™, pas de 40 μm (résolution de 0,5 μm, pas de câble m, terminaison JST (connecteur de tête de lecture) à 10 voies, sortie synchronisée à 40 MHz et alarme à 3 états) pour une utilisation avec un diamètre optique RCDM40 de ≥ 13,0 mm à < 15,2 mm
Référence: A4L4Z00Z40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.