Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (50 nm), câble 5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée à 50 MHz, toutes les marques de référence en sortie et alarme pilotée par ligne (non disponible avec terminaison de câble « A »)) à utiliser avec la règle pour arc partiel RKLC40-S de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSH50D50B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.