Tête de lecture QUANTiC™ à arc partiel (résolution numérique (0,2 µm), câble de 0,5 m, terminaison par connecteur circulaire 12 voies, sortie synchronisée 40 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par ligne (non disponible avec la terminaison de câble « A »)) à utiliser avec la règle RKLC40-S à arc partiel de 30 mm à 67,5 mm de rayon | Renishaw Online Store