Skip to content
Connexion

Expédier à 

Canada
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie alternatif), sortie synchronisée 40 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RKLC40-S à rayon d'arc partiel de 30 mm à 67,5 mm

Référence: Q4CSW30H40F
Prix disponible sur demande
Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie alternatif), sortie synchronisée 40 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RKLC40-S à rayon d'arc partiel de 30 mm à 67,5 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture QUANTiC

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme à 3 états
Longueur de câble (m)3
Extrémité de câbleConnecteur type D 15 voies (brochage alternatif)
Options de sortie d’horloge40 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementArc partiel
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur type D 15 voies (brochage alternatif)
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution0.2 μm
Compatibilité de règleRayon à arc partiel 30 mm à 67,5 mm
Pas de règle (µm)40
Forme de règleArc partiel
SérieQUANTiC
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm


Concernant les têtes de lecture QUANTiC

  • Les têtes de lecture QUANTiC garantissent d'excellentes performances de contrôle du mouvement dans de nombreuses applications
  • La nouvelle conception du détecteur fournit un filtrage du signal supplémentaire offrant une pureté de signal et une immunité à la contamination supérieures, tout en garantissant une erreur de subdivision (SDE) faible
  • Les codeurs numériques QUANTiC intègrent la technologie d’interpolation haute performance de Renishaw, éliminant ainsi le besoin d'adaptateurs et d'interfaces séparés.
  • L'installation et l'étalonnage sont facilités avec l’option Outil de diagnostic avancé ADTi-100 (A-6195-0100), qui assure le renvoi de données en temps réel du codeur lors de l'installation ou des diagnostics de terrain.
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Canada. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Produits apparentés

AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
16,72 $
AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: A-9653-0139
Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
1,00 $
Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: M-9653-0189
Aimant de fin de course « P » pour têtes de lecture linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
16,72 $
Aimant de fin de course « P » pour têtes de lecture linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: A-9653-0138
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
500,00 $
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
Référence: A-6195-0100
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
92,00 $
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-6195-0102
Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
10,00 $
Magnet Applicator pour règles RTLC et RKLC
Référence: A-9653-0201
Aimant permettant de sélectionner les marques de référence des règles RTLC et RKLC
16,72 $
Aimant permettant de sélectionner les marques de référence des règles RTLC et RKLC
Référence: A-9653-0143
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
10,00 $
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098