Jeu de composants de serrage professionnels M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | MMT et Equator |
| Type de bride | Bridage |
| Système de mesure | Metric |
| Filetage | M6 |
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages modulaires répétables, rapides et précis. Comme pour nos plaques de bridage et nos tables de métrologie, les jeux de composants sont disponibles dans les pas de filetage standard M4, M6, M8 et 1/4-20. Chaque jeu de composants de bridage est livré dans une mallette de transport de protection pour un transport et un stockage en toute sécurité. Les jeux de composants sont disponibles dans les configurations suivantes : de démarrage, de base, intermédiaire ou professionnel. Améliorez encore vos capacités de bridage à l’aide d’un jeu d’accessoires et/ou d’entretoises magnétiques.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-S-910-6 | Entretoise Ø9,5 mm × 10,0 mm | 4 |
| R-S-925-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 25,0 mm | 4 |
| R-S-1310-6 | Entretoise Ø 13 mm × 10 mm | 10 |
| R-S-1320-6 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 20,0 mm | 12 |
| R-S-1325-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 8 |
| R-S-1350-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 50,0 mm | 8 |
| R-S-1910-6 | Entretoise Ø 19,0 mm × 10,0 mm | 4 |
| R-S-1920-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 20,0 mm | 12 |
| R-S-1925-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 25,0 mm | 12 |
| R-S-1950-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 50,0 mm | 12 |
| R-S-19100-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 100,0 mm | 10 |
| R-S-2525-6 | Entretoise Ø25,4 mm × 25,0 mm | 4 |
| R-S-2550-6 | Entretoise acier 25,4 mm × 50,0 mm | 4 |
| R-S-25100-6 | Entretoise Ø25,4 mm × 100,0 mm | 4 |
| R-SP-1325-6 | Entretoise à clavette Ø12,7 mm × 25,0 mm | 4 |
| R-SP-1925-6 | Entretoise à clavette Ø19,1 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-CT-40-30-6 | Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M6 | 4 |
| R-CT-64-70-6 | Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6 | 6 |
| R-CTT-40-30-6 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté et tige de 30,0 mm | 2 |
| R-CTT-64-70-6 | Bride à lame ressort 87,7 mm avec embout caoutchouté avec tige de 82,8 mm | 4 |
| R-CT-95-83-6 | Bride à lame ressort 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M6 | 3 |
| R-RCS-19-6 | Appui conique en acier | 6 |
| R-RCD-19-6 | Appui conique en POM | 6 |
| R-RPS-6 | Tige d’appui acier à filetage M6 | 6 |
| R-WS-915-6 | 3 | |
| R-APJ-6 | Entretoise articulée avec filetage M6 | 1 |
| R-AJ-13-6 | Vérin Ø15,9 mm avec filetage M6 | 4 |
| R-AJ-25-6 | Vérin Ø25,4 mm avec filetage M6 | 3 |
| R-AS-45-6 | Bride ajustable Ø45,5 mm avec filetage M6 | 3 |
| R-AS-70-6 | Coulisseau réglable de 70,0 mm de long à filetage M6 | 4 |
| R-TB-2025-6 | Support de barre M6 avec base 20,0 mm × 20,0 mm × 35,0 mm | 2 |
| R-CSPS-1925-6 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 2 |
| R-AVP-2525-6 | 2 | |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
2 produits trouvés
2 produits trouvés
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-S-910-6 | Entretoise Ø9,5 mm × 10,0 mm | 4 |
| R-S-925-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 25,0 mm | 4 |
| R-S-1310-6 | Entretoise Ø 13 mm × 10 mm | 10 |
| R-S-1320-6 | Entretoise acier Ø12,7 mm × 20,0 mm | 12 |
| R-S-1325-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 8 |
| R-S-1350-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 50,0 mm | 8 |
| R-S-1910-6 | Entretoise Ø 19,0 mm × 10,0 mm | 4 |
| R-S-1920-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 20,0 mm | 12 |
| R-S-1925-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 25,0 mm | 12 |
| R-S-1950-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 50,0 mm | 12 |
| R-S-19100-6 | Entretoise Ø19,1 mm × 100,0 mm | 10 |
| R-S-2525-6 | Entretoise Ø25,4 mm × 25,0 mm | 4 |
| R-S-2550-6 | Entretoise acier 25,4 mm × 50,0 mm | 4 |
| R-S-25100-6 | Entretoise Ø25,4 mm × 100,0 mm | 4 |
| R-SP-1325-6 | Entretoise à clavette Ø12,7 mm × 25,0 mm | 4 |
| R-SP-1925-6 | Entretoise à clavette Ø19,1 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-CT-40-30-6 | Bride à lame ressort 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M6 | 4 |
| R-CT-64-70-6 | Bride à lame ressort 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6 | 6 |
| R-CTT-40-30-6 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté et tige de 30,0 mm | 2 |
| R-CTT-64-70-6 | Bride à lame ressort 87,7 mm avec embout caoutchouté avec tige de 82,8 mm | 4 |
| R-CT-95-83-6 | Bride à lame ressort 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M6 | 3 |
| R-RCS-19-6 | Appui conique en acier | 6 |
| R-RCD-19-6 | Appui conique en POM | 6 |
| R-RPS-6 | Tige d’appui acier à filetage M6 | 6 |
| R-WS-915-6 | 3 | |
| R-APJ-6 | Entretoise articulée avec filetage M6 | 1 |
| R-AJ-13-6 | Vérin Ø15,9 mm avec filetage M6 | 4 |
| R-AJ-25-6 | Vérin Ø25,4 mm avec filetage M6 | 3 |
| R-AS-45-6 | Bride ajustable Ø45,5 mm avec filetage M6 | 3 |
| R-AS-70-6 | Coulisseau réglable de 70,0 mm de long à filetage M6 | 4 |
| R-TB-2025-6 | Support de barre M6 avec base 20,0 mm × 20,0 mm × 35,0 mm | 2 |
| R-CSPS-1925-6 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 2 |
| R-AVP-2525-6 | 2 | |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |