Canada
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 12,00 po × 12,00 po

Référence: R-QLPC-501212-50-20
826,16 $
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage. Les p... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 500,00 $.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

ApplicationCMM
Matériau plaque de baseAluminium
Système de mesureImperial
Nombre de trous filetés441
Dimensions de plaque (po)0.50 in × 12.00 in × 12.00 in
Filetage1/4-20
Type de garantie1 year

Description

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage. Les plaques QuickLoad de Renishaw ont été spécialement conçues pour être utilisées avec le rail Renishaw QuickLoad™. Chaque plaque QuickLoad comporte des aimants intégrés et des encoches en V pour que les plaques puissent s’enclencher à une position précise répétable sur le rail et soient rapides et faciles à charger et décharger. Les plaques comportent un revêtement dur anodisé pour résister à l’usure et aux rayures. Le système QuickLoad est rapide, simple et reproductible, permettant à l’utilisateur de configurer des pièces pour un contrôle sur plusieurs plaques, et de les charger sur le rail de manière efficace afin de maximiser la cadence.