Canada
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Kit RMP40

Référence: RMP40-NS-KIT
Prix disponible sur demande
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Le RMP40 est un palpeur radio à saut de fréquence sur broche ultra-compact. Fonctionnant sur la bande ISM de 2,4 GHz reconnue dans le monde entier, le RMP40 convient à une utilisat... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 500,00 $.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Type de transmissionRadio

Description

Le RMP40 est un palpeur radio à saut de fréquence sur broche ultra-compact. Fonctionnant sur la bande ISM de 2,4 GHz reconnue dans le monde entier, le RMP40 convient à une utilisation sur toutes tailles de machines. Son protocole de transmission robuste et son petit corps font du RMP40 le choix N°1 pour les applications multitâche où une ligne de mire entre palpeur et interface ne peut pas toujours être maintenue. Ce kit de palpage radio RMP40 comprend un palpeur RMP40 QE, une interface machine à transmission radio RMI-Q, un support de montage de récepteur, deux stylets en céramique de 50 mm et 100 mm munis chacun d’une bille en rubis de 6 mm, et un kit Sealtite.

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-2033-08301
A-5000-37091
A-5000-37121
A-4113-03061
A-5687-00501
A-6588-00011